メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLBG0256FA-A
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-4
Bit Size32
Operating Freq (Max) (MHz)200
CAN (ch)2
Timer16-bit x 4-ch, 32-bit x 3-ch
ADC10-bit x 4-ch
USBUSB Host
DMANo
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-45 to +84°C
Family NameSuperH RISC engine
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo

説明

SH-4の命令は、SH-1, SH-2, SH-3と上位互換です。命令キャッシュは、16Kバイト。データキャッシュは、32Kバイトで、コピーバックとライトスルーモードを選択できます。メモリ管理ユニットのTLB (translation lookaside buffer)は64エントリーのフルアソシアティブ方式で、命令データ共用です。 SH7760は、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、LCDコントローラ、USBホスト、タイマ、 シリアルインタフェース等OA機器やマルチメディア機器に必要な周辺機能を内蔵していますので、システムコストを削減できます。動作周波数は200MHz です。