メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:PLBG0256GB-A
Lead Count (#):256
Pkg. Dimensions (mm):17 x 17 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (HD17760BL200ADXV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-4
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
Lead Count (#)256
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)200
CAN (ch)2
I/O Ports70
Timer16-bit x 4-ch, 32-bit x 3-ch
ADC10-bit x 4-ch
USBUSB Host, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 127, USB Isochronous Transfer Support
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)17
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)17 x 17 x 1.7
Pkg. TypeLFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)17

説明

SH-4の命令は、SH-1, SH-2, SH-3と上位互換です。命令キャッシュは、16Kバイト。データキャッシュは、32Kバイトで、コピーバックとライトスルーモードを選択できます。メモリ管理ユニットのTLB (translation lookaside buffer)は64エントリーのフルアソシアティブ方式で、命令データ共用です。 SH7760は、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、LCDコントローラ、USBホスト、タイマ、 シリアルインタフェース等OA機器やマルチメディア機器に必要な周辺機能を内蔵していますので、システムコストを削減できます。動作周波数は200MHz です。