メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PRBG0256DE-B
Lead Count (#):256
Pkg. Dimensions (mm):27x27
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-4
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
Lead Count (#)256
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)200
CAN (ch)0
I/O Ports40
Timer32-bit x 5-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Family NameSuperH
Length (mm)27
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)27x27
Width (mm)27

説明

SH-4の命令は、SH-1, SH-2, SH-3と上位互換です。命令キャッシュは、16Kバイト。データキャッシュは、32Kバイトで、コピーバックとライトスルーモードを選択できます。メモリ管理ユニットのTLB (translation lookaside buffer)は64エントリーのフルアソシアティブ方式で、命令データ共用です。 SH7751Rは、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、PCIバスコントローラ、タイマ、シリアル インタフェース等OA機器やマルチメディア機器に必要な周辺機能を内蔵していますので、システムコストを削減できます。動作周波数は240MHzまたは 200MHzです。