メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:BGA
Pkg. Code:pkg_10015
Lead Count (#):256
Pkg. Dimensions (mm):27 x 27 x 2.6
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (D6417751RBA240HVU0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-4
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
Lead Count (#)256
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)240
I/O Ports40
Timer32-bit x 5-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)27
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)27 x 27 x 2.6
Pkg. TypeBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)2.6
Width (mm)27

説明

SH-4の命令は、SH-1, SH-2, SH-3と上位互換です。命令キャッシュは、16Kバイト。データキャッシュは、32Kバイトで、コピーバックとライトスルーモードを選択できます。メモリ管理ユニットのTLB (translation lookaside buffer)は64エントリーのフルアソシアティブ方式で、命令データ共用です。 SH7751Rは、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、PCIバスコントローラ、タイマ、シリアル インタフェース等OA機器やマルチメディア機器に必要な周辺機能を内蔵していますので、システムコストを削減できます。動作周波数は240MHzまたは 200MHzです。