メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PRQP0208KE-B
Lead Count (#):208
Pkg. Dimensions (mm):28x28
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-4
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
Lead Count (#)208
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)167
CAN (ch)0
I/O Ports28
Timer32-bit x 3-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Family NameSuperH
Length (mm)28
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)28x28
Width (mm)28

説明

SH-4の命令は、SH-1, SH-2, SH-3と上位互換です。命令キャッシュは、8Kバイト。データキャッシュは、16Kバイトで、コピーバックとライトスルーモードを選択できます。メモリ管理ユニットのTLB(translation lookaside buffer)は64エントリーのフルアソシアティブ方式で、命令データ共用です。 SH7750Sは、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、タイマ、シリアルインタフェース等の周辺機能を内蔵しています。16ビット長の命令コードを採用しているので、プログラムのサイズは、32ビット長の命令コードを使用しているマイコンに比べて約半 分になります。