メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HFQFP
Pkg. Code:pkg_11720
Lead Count (#):208
Pkg. Dimensions (mm):28 x 28 x 3.56
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (HD6417750RF240D)英語日本語
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-4
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
Lead Count (#)208
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)240
I/O Ports28
Timer32-bit x 5-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Carrier TypeTray
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)28
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)28 x 28 x 3.56
Pkg. TypeHFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.56
Width (mm)28

説明

SH-4の命令は、SH-1, SH-2, SH-3と上位互換です。命令キャッシュは、16Kバイト。データキャッシュは、32Kバイトで、コピーバックとライトスルーモードを選択できます。メモリ管理ユニットのTLB(translation lookaside buffer)は64エントリーのフルアソシアティブ方式で、命令データ共用です。 SH7750Rは、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、タイマ、シリアルインタフェース等の周辺機能を内蔵しています。動作周波数は240MHzまたは200MHzです。16ビット長の命令コードを採用しているので、プログラムのサイズは、32ビット 長の命令コードを使用しているマイコンに比べて約半分になります。