| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | FBGA |
| Pkg. Code: | pkg_1738 |
| Lead Count (#): | 440 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 21 x 21 x 2.1 |
| Pitch (mm): |
| RoHS (R8A77343DA0CBG#U0) | 英語日本語 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| CPU | SH-4A |
| Bit Size | 32 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| Data Flash (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 32 |
| Lead Count (#) | 440 |
| Supply Voltage (V) | 3 - 3.6 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 533 |
| CAN (ch) | 2 |
| I/O Ports | 171 |
| Timer | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 9-ch |
| ADC | 10-bit x 8-ch |
| USB | USB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2, USB Hi-Speed Support, USB Endpoints x 127, USB Isochronous Transfer Support |
| DMA | Yes |
| Ethernet | Yes |
| RTC | Yes |
| LVD or PVD | No |
| Human Machine Interface | Display Function |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85 |
| Family Name | SuperH |
| Lead Compliant | No |
| Length (mm) | 21 |
| MOQ | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Dimensions (mm) | 21 x 21 x 2.1 |
| Pkg. Type | FBGA |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 2.1 |
| Width (mm) | 21 |
2Dグラフィックスアクセラレータの機能を内蔵しています。また、表示コントローラとしては、RGB888のデジタル出力に対応したディスプレイユニットを内蔵しています。 また、ギガビットイーサネットコントローラを内蔵しているので、ネットワーク上で高速なデータ転送を実現可能です。 その他、周辺機能としては、USB2.0 Host/Function、 DMAコントローラ、シリアルインタフェース、タイマ、シリアルサウンドインタフェース、SDホストインタフェース、マルチメディアカードインタフェースなどの各種機能を内蔵しています。