メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_1186
Lead Count (#):417
Pkg. Dimensions (mm):13 x 13 x 1.55
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R8A77310C333BA#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH4AL-DSP
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)148
Lead Count (#)417
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)333
I/O Ports149
Timer16-bit x 4-ch, 32-bit x 4-ch
USBUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Hi-Speed Support, USB Endpoints x 8, USB Isochronous Transfer Support
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Human Machine InterfaceDisplay Function
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)13
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)13 x 13 x 1.55
Pkg. TypeLFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.55
Width (mm)13

説明

OSは、μITRON仕様OSを推奨します。 LCD コントローラ(VGA推奨)、USB 2.0ハイスピードホストおよびファンクションのほか、タイマ、シリアルインタ フェース、I/O ポート等の周辺機能を内蔵したシステムLSIです。 SH7731は、OA,民生、産業分野の表示機能付ヒューマンインタフェース部分などの応用に適しています。