メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HFQFP
Pkg. Code:pkg_11721
Lead Count (#):240
Pkg. Dimensions (mm):32 x 32 x 3.95
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH3-DSP
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)16
Lead Count (#)240
Supply Voltage (V)2.6 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)100
I/O Ports104
Timer16-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch
ADC10-bit x 6-ch
DAC8-bit x 2-ch
USBUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2, USB Endpoints x 127, USB Isochronous Transfer Support
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Carrier TypeTray
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)32
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)32 x 32 x 3.95
Pkg. TypeHFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.95
Width (mm)32

説明

SH3-DSPの命令セットは、SH-1, SH-2に対して上位互換です。キャッシュメモリは、16Kバイトの命令/データ混在型、4ウェイセットアソシアティブ方式です。メモリ管理ユニット(MMU)を内蔵しているので、多様なオペレーティングシステムに対応可能です。 SH7727は、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、ダイレクトメモリアクセスコントローラ、シリアルインタフェース、A/Dコンバータ等の周辺機能を内蔵しています。 特に、表示制御を行うLCDコントローラ、USBファンクションに加えUSBホストも内蔵しているのが特長です。動作周波数は、160MHzおよび100MHzです。