メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_156
Lead Count (#):240
Pkg. Dimensions (mm):13 x 13 x 1.4
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH3-DSP
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)16
Lead Count (#)240
Supply Voltage (V)2.6 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)100
I/O Ports104
Timer16-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch
ADC10-bit x 6-ch
DAC8-bit x 2-ch
USBUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2, USB Endpoints x 127, USB Isochronous Transfer Support
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)13
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)13 x 13 x 1.4
Pkg. TypeLFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Width (mm)13

説明

SH3-DSPの命令セットは、SH-1, SH-2に対して上位互換です。キャッシュメモリは、16Kバイトの命令/データ混在型、4ウェイセットアソシアティブ方式です。メモリ管理ユニット(MMU)を内蔵しているので、多様なオペレーティングシステムに対応可能です。 SH7727は、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、ダイレクトメモリアクセスコントローラ、シリアルインタフェース、A/Dコンバータ等の周辺機能を内蔵しています。 特に、表示制御を行うLCDコントローラ、USBファンクションに加えUSBホストも内蔵しているのが特長です。動作周波数は、160MHzおよび100MHzです。