メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_741
Lead Count (#):208
Pkg. Dimensions (mm):28 x 28 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (HD6417705F100BV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-3
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
Lead Count (#)208
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)100
I/O Ports103
Timer16-bit x 5-ch, 32-bit x 3-ch
ADC10-bit x 4-ch
USBUSB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 4
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)28
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)28 x 28 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)28

説明

SH-3の命令セットは、SH-1, SH-2と上位互換です。キャッシュメモリは、大容量32Kバイトの命令/データ混在型、4ウェイセットアソシアティブ方式です。メモリ管理ユニット(MMU)を内蔵しているので、多様なオペレーティングシステムに対応可能です。 SH7705は、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。周辺機能としては、ダイレクトメモリアクセスコント ローラ、シリアルインタフェース、A/Dコンバータなどに加えUSBファンクションを搭載しています。消費電力は、133MHz動作時で 200mW(typ.)と低消費電力を実現しています。 動作周波数は、133MHzおよび100MHzです。