メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_1180
Lead Count (#):120
Pkg. Dimensions (mm):16 x 16 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (R5S726A0P216FP#VZ)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH2A-FPU
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)1344
Lead Count (#)120
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)216
I/O Ports73
Timer16-bit x 7-ch
ADC10-bit x 6-ch
USBUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 10, USB Isochronous Transfer Support
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN, TAIWAN
Carrier TypeTray
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)16
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)16 x 16 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Price (USD)$16.70867
Replacement ProductR5S726A1P216FP#VZ
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)16

説明

当社従来品「SH7266」 に対し、外付けフラッシュメ モリとして、接続のピン数を低減できるシリアルタイプ(クワッドSPIフラッシュROM)に接続し、直接プログラ ムを実行可能な機能を追加、 および、システム制御、データ処理用に機能を最適化したことにより、パッケージのピン数を低減しました。これによ りシステムの低コスト 化に貢献します。また、216MHzの高速動作に加え、1.25MBの内蔵RAMを用いて小型・高性能なシステムを構築することが可能です。 各種制御、通信、オーディオシステムへの最適な解を提供いたします。