メインコンテンツに移動

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: LFQFP
Pkg. Code: pkg_1180
Lead Count (#): 120
Pkg. Dimensions (mm): 16 x 16 x 1.7
Pitch (mm): 0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
RoHS (R5S726A1P216FP#VZ) 英語日本語
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Longevity 2029 2月
CPU SH2A-FPU
Bit Size 32
Program Memory (KB) 0
Data Flash (KB) 0
RAM (KB) 1344
Lead Count (#) 120
Supply Voltage (V) 3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz) 216
CAN (ch) 2
I/O Ports 73
Timer 16-bit x 7-ch
ADC 10-bit x 6-ch
USB USB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 10, USB Isochronous Transfer Support
DMA Yes
Ethernet No
RTC Yes
LVD or PVD No
Temp. Range (°C) -40 to +85
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Carrier Type Tray
Family Name SuperH
Lead Compliant Yes
Length (mm) 16
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 16 x 16 x 1.7
Pkg. Type LFQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.7
Width (mm) 16

説明

当社従来品「SH7266」 に対し、外付けフラッシュメ モリとして、接続のピン数を低減できるシリアルタイプ(クワッドSPIフラッシュROM)に接続し、直接プログラ ムを実行可能な機能を追加、 および、システム制御、データ処理用に機能を最適化したことにより、パッケージのピン数を低減しました。これによ りシステムの低コスト 化に貢献します。また、216MHzの高速動作に加え、1.25MBの内蔵RAMを用いて小型・高性能なシステムを構築することが可能です。 各種制御、通信、オーディオシステムへの最適な解を提供いたします。