メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FQFP
Pkg. Code:pkg_761
Lead Count (#):240
Pkg. Dimensions (mm):32 x 32 x 3.95
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5S72632P200FP)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH2A-FPU
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)80
Lead Count (#)240
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)200
CAN (ch)2
I/O Ports99
Timer16-bit x 7-ch
ADC10-bit x 8-ch
DAC8-bit x 2-ch
USBUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Hi-Speed Support, USB Endpoints x 8, USB Isochronous Transfer Support
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)32
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)32 x 32 x 3.95
Pkg. TypeFQFP
Replacement ProductR5S72630P200FP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.95
Width (mm)32

説明

最大動作周波数は200MHzで動作し、単精度、倍精度の浮動小数点演算 をサポートするFPUを搭載しています。高速な演算処理が可能であり、産業機器などのニーズに対応します。 またCD-ROMデコーダやサンプリングレートコンバータを搭載し、カーオーディオ、ホームオーディオ等のデジタルオーディオ機器に最適です。データ通信 機能としてUSB規格v2.0のハイスピード(480Mbps)対応ホストおよびファンクションのインタフェース、並びにWVGAサイズ(800×480 画素)までの液晶パネルに対応可能な表示コントローラを追加しています。これにより、表示システムを備え、USBフラッシュメモリや携帯オーディオなどの USBデバイスを接続して高速なデータ転送を行うデジタルオーディオ機器を安価に構成できます。その他の通信機能として、車載LANのCANコントローラ とIEBus™コントローラ、デジタルオーディオデータの入出力用のシリアルサウンドインタフェース(SSI)、16段FIFO付シリアルコミュニケー ションインタフェースやI2Cバスインタフェースなどの豊富な周辺機能を搭載しています。 SH7263 グループは、オプション機能に「IEBus」と「SDホストインタフェース (SDHI)」があります。 詳細についてはラインアップ一覧を参照ください。