| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LFQFP |
| Pkg. Code: | pkg_1052 |
| Lead Count (#): | 100 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 14 x 14 x 1.7 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| RoHS (R5F72434D100FP#U0) | 英語日本語 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Longevity | 2029 1月 |
| CPU | SH-2A |
| Bit Size | 32 |
| Program Memory (KB) | 256 |
| Data Flash (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 12 |
| Lead Count (#) | 100 |
| Supply Voltage (V) | 3 - 5.5 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 100 |
| I/O Ports | 71 |
| Timer | 16-bit x 11-ch |
| ADC | 12-bit x 8-ch |
| DMA | Yes |
| Ethernet | No |
| RTC | No |
| LVD or PVD | No |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85 |
| Assembly Location | CHINA, JAPAN |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| Carrier Type | Tray/Embossed tape |
| Family Name | SuperH |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 14 |
| MOQ | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Dimensions (mm) | 14 x 14 x 1.7 |
| Pkg. Type | LFQFP |
| Price (USD) | $31.27622 |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.7 |
| Width (mm) | 14 |
レジスタバンクを新規搭載し、割り込み発生時のレジスタ退避を高速に行いますので、リアルタイム性能を大幅に向上させることができます。 シリアルインタフェース3ch、インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ、12ビット A/D変換器など産業用途のACサーボや汎用インバータ、ロボット等に適した豊富な周辺機能を内蔵しています。 また、100MHzの高速動作でありながら、5V単一電源または3.3V単一電源動作が可能です(ただし、アナログ電源は5V)。