メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_1052
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F72433D100FP#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Longevity2029 1月
CPUSH-2A
Bit Size32
Program Memory (KB)128
Data Flash (KB)0
RAM (KB)8
Lead Count (#)100
Supply Voltage (V)3 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)100
I/O Ports71
Timer16-bit x 11-ch
ADC12-bit x 8-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Assembly LocationCHINA, JAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Carrier TypeTray/Embossed tape
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Price (USD)$30.92978
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)14

説明

レジスタバンクを新規搭載し、割り込み発生時のレジスタ退避を高速に行いますので、リアルタイム性能を大幅に向上させることができます。 シリアルインタフェース3ch、インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ、12ビット A/D変換器など産業用途のACサーボや汎用インバータ、ロボット等に適した豊富な周辺機能を内蔵しています。 また、100MHzの高速動作でありながら、5V単一電源または3.3V単一電源動作が可能です(ただし、アナログ電源は5V)。