メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FBGA
Pkg. Code:pkg_1152
Lead Count (#):272
Pkg. Dimensions (mm):17 x 17 x 1.9
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5S72050W200BG)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH2A-FPU
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)112
Lead Count (#)272
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)200
CAN (ch)2
I/O Ports107
Timer16-bit x 9-ch, 32-bit x 1-ch
ADC10-bit x 8-ch
DAC8-bit x 2-ch
USBUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2, USB Hi-Speed Support, USB Endpoints x 10, USB Isochronous Transfer Support
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Human Machine InterfaceDisplay Function
Temp. Range (°C)-20 to +85
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)17
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)17 x 17 x 1.9
Pkg. TypeFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.9
Width (mm)17

説明

SH7205グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, SH7260シリーズ, RZファミリ をご検討ください。