メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_9399
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):24 x 24 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (DS72011RW100FPV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-2A
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)32
Lead Count (#)176
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)100
CAN (ch)2
I/O Ports123
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch
ADC10-bit x 8-ch
DAC8-bit x 2-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)24
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)24 x 24 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)24

説明

最大動作周波数は120MHzで動作し、単精度、倍精度の浮動小数点演算をサポートするFPUを搭載しています。 これにより高速な信号処理性能を実現しています。 また、周辺機能としてモータ制御用の多機能タイマ、データ通信機能としてCANコントローラと16段FIFO付シリアルコミュニケーションインタフェースやI2Cバスインタフェースなどの豊富な周辺機能を搭載しています。