メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

MOQ1
Pb (Lead) FreeYes

説明

50MHzの高速動作とインバータ駆動に適する多機能タイマやA/D変換器、シリアルインタフェースをワンチップに搭載、産業や民生分野のインバータ機器 への応用に適します。メモリとしては、256kB の大容量Flashメモリを搭載したSH7046に加えMask版では様々なメモリサイズを取り揃えシステムの規模に合わせて選べます。