| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LQFP |
| Pkg. Code: | pkg_878 |
| Lead Count (#): | 80 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 14 x 14 x 1.7 |
| Pitch (mm): | 0.65 |
| RoHS (DF71364AN80FPV) | 英語日本語 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Longevity | 2029 1月 |
| CPU | SH-2 |
| Bit Size | 32 |
| Program Memory (KB) | 256 |
| Data Flash (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 16 |
| Lead Count (#) | 80 |
| Supply Voltage (V) | 3 - 5.5 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 80 |
| CAN (ch) | 1 |
| I/O Ports | 56 |
| Timer | 16-bit x 11-ch |
| ADC | 12-bit x 12-ch |
| DMA | Yes |
| Ethernet | No |
| RTC | No |
| LVD or PVD | No |
| Temp. Range (°C) | -20 to +85 |
| Country of Assembly | CHINA, JAPAN |
| Country of Wafer Fabrication | JAPAN |
| Carrier Type | Tray |
| Family Name | SuperH |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 14 |
| MOQ | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Dimensions (mm) | 14 x 14 x 1.7 |
| Pkg. Type | LQFP |
| Price (USD) | $27.412 |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.7 |
| Width (mm) | 14 |
本製品は最大動作周波数を既存製品「SH7047F」の50MHzから、最大80MHzと高速化し、処理性能を向上しています。 また、常時CPUから1サイクルアクセスが可能なフラッシュメモリを搭載します。 高精度なインバータ制御に適した強力な16ビットタイマ(MTU2、MTU2S)や高精度の12bit A/D変換器を2モジュール内蔵し、産業や民生分野のインバータ機器への応用に適しています。 産業分野でニーズの高いCAN(Controller Area Network)対応インタフェースを1チャネル、4 線式構成のシンクロナスシリアルコミュニケーションユニット(SSU)や、シリアルインタフェース(SCI)などの充実した通信機能を搭載しており、他の 電子ユニットやIC等との接続が容易です。