メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FQFP
Pkg. Code:pkg_762
Lead Count (#):256
Pkg. Dimensions (mm):40 x 28 x 3.56
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (R4F70590KAFPV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-2E
Bit Size32
Program Memory (KB)1536
Data Flash (KB)0
RAM (KB)80KB
Lead Count (#)256
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)80
CAN (ch)2
I/O Ports149
Timer16-bit x 13-ch, 32-bit x 1-ch
ADC10-bit x 32-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +125
Carrier TypeTray
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)40
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)40 x 28 x 3.56
Pkg. TypeFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.56
Width (mm)28

説明

本LSIはSH7058と完全ピン互換であり、システム構成に必要な周辺機能として、浮動小数点演算ユニット(FPU)、ROM、 RAM、ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC)、タイマ、シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)、コントローラエリアネット ワーク-II(HCAN-II)、シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット(SSU)、A/D変換器、割り込みコントローラ(INTC)、I/O ポートなどを内蔵しています。また、外部メモリアクセスサポート機能により、ROMやSRAMと直接接続することができます。これらにより、システムコス トの大幅な低減が可能です。内蔵ROMはフラッシュメモリを内蔵したF-ZTATTM*(Flexible Zero Turn Around Time)版です。フラッシュメモリは本LSIの書き込みをサポートしているライタを用いてプログラムの書き込みができるほか、ソフトウェアで書き込み/ 消去することもできます。これにより、LSIをボードに組み込んだままユーザサイドで書き換えが可能です。 *F-ZTAT は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。