メインコンテンツに移動

概要

説明

本LSIはSH7058と完全ピン互換であり、システム構成に必要な周辺機能として、浮動小数点演算ユニット(FPU)、ROM、 RAM、ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC)、タイマ、シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)、コントローラエリアネット ワーク-II(HCAN-II)、シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット(SSU)、A/D変換器、割り込みコントローラ(INTC)、I/O ポートなどを内蔵しています。また、外部メモリアクセスサポート機能により、ROMやSRAMと直接接続することができます。これらにより、システムコス トの大幅な低減が可能です。内蔵ROMはフラッシュメモリを内蔵したF-ZTATTM*(Flexible Zero Turn Around Time)版です。フラッシュメモリは本LSIの書き込みをサポートしているライタを用いてプログラムの書き込みができるほか、ソフトウェアで書き込み/ 消去することもできます。これにより、LSIをボードに組み込んだままユーザサイドで書き換えが可能です。 *F-ZTAT は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 122.75 MB English
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 2.25 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 425 KB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 613 KB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 303 KB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 145 KB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 502 KB English
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 48 KB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 101 KB English
8件

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

よくあるご質問

  1. SH7055, SH7055S, SH7058, SH7058S, SH7059のE10A/E10A-USB対応

    SH7055, SH7055S, SH7058, SH7058S, SH7059はマイコン上にエミュレータ用デバッグ機能を内蔵していませんのでE10Aエミュレータ/E10A-USBエミュレータでは対応していません。 なお、SH7058S, SH7059をご使用の場合、フルスペックエミュレータE6000H(HS7059EPH62H)で ...

    2021年12月6日
  2. FAQ 1010276 : ユーザーズマニュアル 電気的特性 - DC特性 表中のシュミットトリガ入力電圧について、VT+ - VT- : 0.4[V](min値)(SH725xの場合、Vccx0.15[V](シュミットA)、PVccx0.082[V](シュミットB))と記述してある部分の意味を教えて下さい。

    ... があります。この場合2V~3V間がヒステリシスです。この例ではVT+ - VT-が1Vです。本デバイスの場合はマニュアル規定min値のヒステリシスを保証しています。 適用製品 SH7254R SH7253 SH7058 SH7058S, SH7059 SH7055 SH7050, SH7051 SH7052, SH7053, SH7054

    1970年1月1日
  3. FAQ 1011158 : CAN受信完了フラグをクリアするために、ビットフィールドで受信完了レジスタ(RXPR)をアクセスすると、クリア対象外のフラグも同時にクリアされてしまいます。なぜでしょうか。

    ... 例)RXPR0レジスタのRXPR0[0]ビットのみをクリアする場合 (SH72544Rの例、RXPR0[0]ビットはRXPR0レジスタのbit0にあります。) OK) RCANA.RXPR.WORD.RXPR0 = 0x0001; NG) RCANA.RXPR.BIT.RXPR0_0 = 1;   適用製品 SH7254R SH7253 SH7058 SH7058S, SH7059 SH7055   英語版へ

    1970年1月1日
よくあるご質問からの全ての結果を参照 (8件)