メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP
Pkg. Code:pkg_773
Lead Count (#):112
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 3.05
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (HD6417034AF20V)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-1
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)4
Lead Count (#)112
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)20
I/O Ports40
Timer16-bit x 5-ch
ADC10-bit x 8-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 3.05
Pkg. TypeQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.05
Width (mm)20

説明

SH7032, SH7034, SH7034Bは、内部32ビット構成のCPUコア「SH-1」を核に、システム構成に必要な周辺機能を集積したマイクロコンピュータです。 SH7032, SH7034, SH7034Bは、大容量ROM(PROM版またはマスクROM版)、RAM、割り込みコントローラ、タイマ、シリアルコミュニケーションインターフェース、ユーザブレークコントローラ(UBC)、バスステートコントローラ(BSC)、ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC)、A/D変換器、I /Oポートなどの周辺機能を内蔵しており、高速かつ低消費電力を要求される電子機器用マイコンとして活用できます。