メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFQFP
Pkg. Code:pkg_736
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.2
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (HD6417020SX20IV)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-1
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)1
Lead Count (#)100
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)20
I/O Ports32
Timer16-bit x 5-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.2
Pkg. TypeTFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Width (mm)14

説明

SH7020, SH7021は、RISC(Reduced instruction set computer)方式のCPUにより、高性能な演算処理を実現し、システム構成に必要な周辺機能を集積すると同時に、携帯機器応用に不可欠な低消費電力を実現する新世代シングルチップRISCマイコンです。 SH7020, SH7021のCPUは、RISC方式の命令セットをもっており、基本命令は1命令1ステート(1システムクロックサイクル)で動作するので、命令実行速度が飛躍的に向上しています。 さらにSH7020, SH7021は最少部品点数でユーザシステムを構成できるように内蔵周辺モジュールとして、ROM(マスクROM), RAM ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC), タイマ, シリアルコミュニケーションインターフェース(SCI), 割り込みコントローラ(INTC), I/Oポートなどを内蔵しています。 また、外部メモリアクセスサポート機能により、グルーロジックなしにSRAMやDRAMと直接接続ができます。