メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • H.264とMPEG-4の両規格に対応した高性能画像処理IPであるVPU4 (Video Processing Unit 4) を搭載し、VGAサイズで30 fps (frame per second) のエンコードおよびデコード性能を実現。
  • 500万画素クラスのカメラモジュールと直結可能なカメラインタフェースならびに画像処理機能を搭載 しており、高精細カメラの大容量画像データを高速に取込んで、画像の多様な加工処理が可能。
  • 2Dグラフィックズアクセラレータを搭載し、機器の操作メニュー画面において、複雑化したGUI (Graphical User Interface) による表示なども、高速で高度な描画を実現。
  • 最大動作周波数266 MHzで478 MIPS (million instructions per second) の高処理性能を実現しているCPUコア「SH4AL-DSP」を搭載しており、ブラウザや負荷の大きな複数アプリケーションの並列処理、並びに専用OSよ り処理負荷が大きなLinuxなどの汎用OSによる動作等に余裕をもって対応。

説明

「SH-MobileR」は、携帯電話用途以外への分野展開の第一弾製品で、携帯・移動体端末向けの地上デジタル放送であるワンセグ対応のカーナビゲーション機器やポータブルメディアプレーヤ向けに適した製品です。

仕様

製品名SH7722 (R8A77220C266BGV)
CPUコアSH4AL-DSP (MMU内蔵)
電源電圧内部:1.15 V - 1.3 V (Internal), 外部:3.0 V - 3.6 V
最大動作周波数256 MHz
内蔵RAM128 KB
キャッシュメモリ32 Kバイト命令/32 Kバイトデータ分離, 4ウェイセットアソシアティブ方式
X/Yメモリ(DSP用)16 KB
蔵周辺機能500万画素カメラ対応
VPU4 (H.264、MPEG-4フル・ハードウェア・アクセラレータ)
JPEGハードウェア アクセラレータ
DMAC x 6チャネル
USBファンクション (USB2.0ハイスピード対応)
ビデオ出力ユニット
24ビットTFTカラー液晶パネル対応LCDコントローラ
2Dグラフィックアクセラレータ
サウンドインタフェースユニット × 1チャネル
32ビットタイマユニット × 3チャネル
32ビットコンペアマッチタイマ × 1チャネル
16ビットタイマパルスユニット × 1チャネル
リアルタイムクロック × 1チャネル
ウォッチドッグタイマ × 1チャネル
H-UDIオンチップデバッグ機能
インタフェースビデオI/O (カメラモジュール直結インタフェース)
I2Cバスインタフェース × 1チャネル
キースキャンインタフェース
調歩同期式シリアルインタフェース × 1チャネル
FIFO付シリアルインタフェース × 2チャネル
調歩同期式/クロック同期式シリアルインタフェース × 3チャネル
IrDAインタフェース (v1.2a対応)
SIMカードインタフェース × 1チャネル
4Gビット NAND/AND型フラッシュメモリインタフェース
SDメモリカードインタフェース
低消費電力モードスリープモード, スタンバイモード, U スタンバイモード
パッケージ449 ピンBGA (21 mm × 21 mm、0.8 mmピンピッチ)

アプリケーション

  • ワンセグ対応のカーナビゲーション機器やポータブルメディアプレーヤ
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。