メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

レーザダイオード・ドライバ(LDD)

ルネサスは、プッシュプル発振器でレーザーダイオードドライバ(LDD)技術ソリューションを強化し、レーザーノイズを最小限に抑えることで、最適なパフォーマンスを実現します。 LDD技術は、DVD、CD、Blu-ray光ディスクドライブ駆動から発展し、スマートフォン、車載ヘッドアップディスプレイ(HUD)、ピコプロジェクタなどのレーザ投影用途へと展開しています。 ADASおよび安全システムにおいて極めて重要なルネサスの車載用HUDは、革新的なMEMSプロジェクションシステムを活用して、より高度でコスト効率も高いイメージングを実現します。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。