メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:pkg_3439
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):6 x 6 x 0.8
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
RoHS (R7FS3A6783A01CNF#AC0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)8
SRAM32 KB
Lead Count (#)40
Operating Voltage Range (V)1.6 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)48
DAC8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch
I/O Ports28
CAN (ch)1
SafetyYes
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES(128/256), GHASH
Family NameSynergy
DMANo
EthernetNo
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
10-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1
12-Bit Timer (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)11
16-Bit A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)2
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
2D Drawing EngineNo
32-Bit High Res Timer (ch)0
32-Bit Timer (ch)2
3D GPUNo
8-Bit D/A Converter (ch)2
8-Bit Timer (ch)0
AcceleratorNo
Analog Comparator (ch)1
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
Bit Length32
CAN-FD (ch)0
CPUM4
CPU ArchitectureArm
Camera I/F (Parallel)No
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)10
Carrier TypeBulk (Tray)
DMA (ch)4
DMAC or DTCDMAC&DTC
DRAM I/FNo
DTC (ch)0
Debug InterfaceJTAG
ECC SRAMYes
EtherCat (ch) (#)0
Ethernet (ch)0
Ethernet speedNo
External Interrupt Pins (#)15
External Memory Bus (bit)No
Family NameSynergy MCU
Floating Point UnitSingle
Graphics LCD ControllerNo
Group NameS3A6
Group NameS3A6
High Resolution Output TimerNo
High-Speed Analog Comparator (ch)0
I2C (#)2
I3C (ch)0
Image CodecNo
IrDANo
LIN (#)0
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)6
Low-Power Analog Comparator (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
Main CPUARM Cortex-M4
NPUNo
Number of Supply Voltage(s) (#)1
OPAMP (ch) (#)0
OSPI (ch)0
On-chip OscillatorYes
PCI Express (generation and ch)No
PGA (ch)0
PWM Output (pin#)10
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)6 x 6 x 0.8
Pkg. TypeQFN
Power-On ResetYes
Price (USD)$4.27382
QSPI (ch)0
RAM (KB)32
RTCYes
SCI or UART (ch)4
SDHI (ch)0
SPI (ch)1
SSI (ch)0
Security128-bit Unique ID TRNG AES(128/256) GHASH
Segment LCD ControllerNo
Series NameS3
Standby operable timerYes
Sub CPUNo
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
Suggested KitsTB-S3A6
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
Temperature Sensor (ch) (#)1
Thickness (mm)0.8
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB Ports (#)1
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USBFS (ch)1
USBHS (ch)0
Watchdog Timer (ch)2
Width (mm)6
WirelessNo

説明

S3A6 MCUグループは、セグメントLCDパネルを駆動する必要のある制御アプリケーションに最適な、CPUコアArm®Cortex®-M4、最速48MHz、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMを搭載し、高性能でありながら低消費電力を兼ね備えています。セグメントLCDコントローラ、静電容量式タッチ・センシング・ユニット、USB 2.0フルスピード、14ビットA/Dコンバータ、12ビットD/A コンバータ、温度センサ、安全性とセキュリティ機能を備えています。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード