| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LQFP |
| Pkg. Code: | pkg_11657 |
| Lead Count (#): | 48 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 7 x 7 x 1.7 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Program Memory (KB) | 256 |
| Data Flash (KB) | 4 |
| Lead Count (#) | 48 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 32 |
| I/O Ports | 24 |
| CAN (ch) | 1 |
| Security & Encryption | Unique ID, TRNG, AES(128/256) |
| Family Name | Synergy |
| MOQ | 250 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Assembly Location | CHINA |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 15 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 6 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 2D Drawing Engine | No |
| 32-Bit Timer (ch) | 1 |
| 3D GPU | No |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 3 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| Accelerator | No |
| Analog Comparator (ch) | 5 |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 2 |
| Bit Length | 32 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| CPU Architecture | Arm |
| Camera I/F (Parallel) | No |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 21 |
| Carrier Type | Full Tray (Tray) |
| DMA (ch) | 0 |
| DMAC or DTC | DTC |
| DRAM I/F | No |
| Debug Interface | SWD |
| ECC SRAM | Yes |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| Ethernet (ch) | 0 |
| Ethernet speed | No |
| External Interrupt Pins (#) | 8 |
| External Memory Bus (bit) | No |
| Family Name | Synergy MCU |
| Floating Point Unit | No |
| Graphics LCD Controller | No |
| Group Name | S128 |
| Group Name | S128 |
| High Resolution Output Timer | Yes |
| I2C (#) | 2 |
| I3C (ch) | 0 |
| Image Codec | No |
| IrDA | No |
| LIN (#) | 0 |
| LVD or PVD | Yes |
| Length (mm) | 7 |
| MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 0 |
| MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 0 |
| Main CPU | ARM Cortex-M0+ |
| NPU | No |
| Number of Supply Voltage(s) (#) | 1 |
| OPAMP (ch) (#) | 3 |
| OSPI (ch) | 0 |
| On-chip Oscillator | No |
| PCI Express (generation and ch) | No |
| PGA (ch) | 0 |
| PWM Output (pin#) | 14 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 7 x 7 x 1.7 |
| Pkg. Type | LQFP |
| Power-On Reset | Yes |
| Price (USD) | $3.39844 |
| QSPI (ch) | 0 |
| RAM (KB) | 24KB |
| RTC | Yes |
| SCI or UART (ch) | 3 |
| SDHI (ch) | 0 |
| SPI (ch) | 2 |
| SSI (ch) | 0 |
| Segment LCD Controller | No |
| Series Name | S1 |
| Standby operable timer | Yes |
| Sub CPU | No |
| Sub-clock (32.768 kHz) | Yes |
| Suggested Kits | DK-S128 |
| Supply Voltage (V) | 1.6 - 5.5 |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +105 |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| Thickness (mm) | 1.7 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB Ports (#) | 1 |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| Watchdog Timer (ch) | 2 |
| Width (mm) | 7 |
| Wireless | No |
低消費電力動作モードと高速ウェイクアップ時間が要求される制御アプリケーションに最適なS128 MCUグループは、256KBのフラッシュメモリと24KBのSRAMを備えています。 追加の安全性とセキュリティのためメモリ保護ユニット(MPU)、デジタル調光照明インターフェース(DALI)、およびアナログとデジタル周辺機器のスマート・ミックスが含まれています。
プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。