メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LGA
Pkg. Code:pkg_11857
Lead Count (#):36
Pkg. Dimensions (mm):4 x 4 x 0.76
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)4
SRAM24 KB
Lead Count (#)36
Operating Voltage Range (V)1.6 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)32
DAC8-bit x 3-ch
I/O Ports28
CAN (ch)1
SafetyYes
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES(128/256)
Family NameSynergy
DMANo
EthernetNo
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationJAPAN
10-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit Timer (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)13
16-Bit A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)4
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
2D Drawing EngineNo
32-Bit High Res Timer (ch)0
32-Bit Timer (ch)1
3D GPUNo
8-Bit D/A Converter (ch)3
8-Bit Timer (ch)0
ADC14-bit x 13-ch
AcceleratorNo
Analog Comparator (ch)5
Asynchronous General Purpose Timer (ch)2
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
Bit Length32
CAN-FD (ch)0
CPUM0+
CPU ArchitectureArm
Camera I/F (Parallel)No
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)12
Carrier TypeBulk (Tray)
DMA (ch)0
DMAC or DTCDTC
DRAM I/FNo
DTC (ch)0
Debug InterfaceSWD
ECC SRAMYes
EtherCat (ch) (#)0
Ethernet (ch)0
Ethernet speedNo
External Interrupt Pins (#)6
External Memory Bus (bit)No
Family NameSynergy MCU
Floating Point UnitNo
Graphics LCD ControllerNo
Group NameS128
Group NameS128
High Resolution Output TimerYes
High-Speed Analog Comparator (ch)0
I2C (#)1
I3C (ch)0
Image CodecNo
IrDANo
LIN (#)0
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)4
Low-Power Analog Comparator (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
Main CPUARM Cortex-M0+
NPUNo
Number of Supply Voltage(s) (#)1
OPAMP (ch) (#)3
OSPI (ch)0
On-chip OscillatorYes
PCI Express (generation and ch)No
PGA (ch)0
PWM Output (pin#)10
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4 x 4 x 0.76
Pkg. TypeLGA
Power-On ResetYes
Price (USD)$3.3418
QSPI (ch)0
RAM (KB)24
RTCYes
Replacement ProductR7FS128782A01CLM#BA1
Replacement RemarkSwitch to full carton products
SCI or UART (ch)3
SDHI (ch)0
SPI (ch)2
SSI (ch)0
Security128-bit Unique ID TRNG AES(128/256)
Segment LCD ControllerNo
Series NameS1
Standby operable timerYes
Sub CPUNo
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
Suggested KitsDK-S128,DK-S128
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
Temperature Sensor (ch) (#)1
Thickness (mm)0.76
TimerAsynchronous Timer x 2ch, 16-bit x 4-ch, 32-bit x 1-ch
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB Ports (#)1
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USBFS (ch)1
USBHS (ch)0
Watchdog Timer (ch)2
Width (mm)4

説明

低消費電力動作モードと高速ウェイクアップ時間が要求される制御アプリケーションに最適なS128 MCUグループは、256KBのフラッシュメモリと24KBのSRAMを備えています。 追加の安全性とセキュリティのためメモリ保護ユニット(MPU)、デジタル調光照明インターフェース(DALI)、およびアナログとデジタル周辺機器のスマート・ミックスが含まれています。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード