メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_11657
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Program Memory (KB)64
Data Flash (KB)4
SRAM16 KB
Lead Count (#)48
Operating Voltage Range (V)1.6 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)32
DAC12-bit x 1-ch
I/O Ports35
CAN (ch)1
SafetyYes
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES(128/256)
Family NameSynergy
DMANo
EthernetNo
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationCHINA
Wafer Fab LocationJAPAN
10-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1
12-Bit Timer (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)14
16-Bit A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)6
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
2D Drawing EngineNo
32-Bit High Res Timer (ch)0
32-Bit Timer (ch)1
3D GPUNo
8-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit Timer (ch)0
ADC14-bit x 14-ch
AcceleratorNo
Analog Comparator (ch)2
Asynchronous General Purpose Timer (ch)2
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
Bit Length32
CAN-FD (ch)0
CPUM0+
CPU ArchitectureArm
Camera I/F (Parallel)No
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)23
Carrier TypeBulk (Tray)
DMA (ch)0
DMAC or DTCDTC
DRAM I/FNo
DTC (ch)0
Debug InterfaceSWD
ECC SRAMNo
EtherCat (ch) (#)0
Ethernet (ch)0
Ethernet speedNo
External Interrupt Pins (#)8
External Memory Bus (bit)No
Family NameSynergy MCU
Floating Point UnitNo
Graphics LCD ControllerNo
Group NameS124
Group NameS124
High Resolution Output TimerNo
High-Speed Analog Comparator (ch)0
I2C (#)2
I3C (ch)0
Image CodecNo
IrDANo
LIN (#)0
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)7
Longevity2036 12月
Low-Power Analog Comparator (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
Main CPUARM Cortex-M0+
NPUNo
Number of Supply Voltage(s) (#)1
OPAMP (ch) (#)0
OSPI (ch)0
On-chip OscillatorYes
PCI Express (generation and ch)No
PGA (ch)0
PWM Output (pin#)14
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Power-On ResetYes
Price (USD)$3.125
QSPI (ch)0
RAM (KB)16
RTCYes
Replacement ProductR7FS124763A01CFL#BA1
Replacement RemarkSwitch to full carton products
SCI or UART (ch)3
SDHI (ch)0
SPI (ch)2
SSI (ch)0
Security128-bit Unique ID TRNG AES(128/256)
Segment LCD ControllerNo
Series NameS1
Standby operable timerYes
Sub CPUNo
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
Suggested KitsDK-S124
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
Temperature Sensor (ch) (#)1
Thickness (mm)1.7
TimerAsynchronous Timer x 2ch, 16-bit x 6-ch, 32-bit x 1-ch
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB Ports (#)1
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USBFS (ch)1
USBHS (ch)0
Watchdog Timer (ch)2
Width (mm)7
WirelessNo

説明

低消費電力動作モードと高速ウェイクアップ時間を要求されるシンプルなバッテリ動作検出アプリケーションに最適なS124 MCUグループは、128KBのフラッシュメモリと16KBのSRAMを備えています。 14ビットA/Dコンバータ、12ビットD/A コンバータ、および静電容量式タッチ・センシング・ユニットが含まれています。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード