メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
産業設備のリアルタイム制御とネットワーク化をワンチップで実現するマイクロプロセッサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FBGA
Pkg. Code:pkg_11540
Lead Count (#):320
Pkg. Dimensions (mm):17 x 17 x 2.3
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0050
RoHS (R7S910015CBG#AC0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeBulk (Tray)
Family NameRZ
Series NameRZ/T
Group NameT1
CPU ArchitectureArm
Main CPUCortex-R4F
Sub CPUCortex-M3
Floating Point UnitDouble/Single
Bit Length32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)1568
ECC SRAMYes
Lead Count (#)320
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)17 x 17 x 2.3
Number of Supply Voltage(s) (#)2
Supply Voltage (V)3 - 3.6
I/O Ports209
DMAC or DTCDMAC
DMA (ch)32
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetNo
Watchdog Timer (ch)2
External Memory Bus (bit)8,16,32
DRAM I/FSDRAM
NPUNo
3D GPUNo
AcceleratorR-IN Engine
MOQ1
Temp. Range (°C)Tj = -40 to +125
External Interrupt Pins (#)16
LVD or PVDNo
Operating Freq (Max) (MHz)450
Operating Freq of Sub CPU (Max)150
Sub-clock (32.768 kHz)No
On-chip OscillatorYes
Ethernet speed10M/100M
Ethernet (ch)2
EtherCat (ch) (#)1
USB Ports (#)1
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)5
SPI (ch)4
QSPI (ch)1
OSPI (ch)0
I2C (#)2
I3C (ch)0
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)23
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)24
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
RTCNo
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)24
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)0
Security & EncryptionNo
Debug InterfaceJTAG/SWD
RemarksIndustrial Ethernet
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
12-Bit Timer (ch)0
32-Bit High Res Timer (ch)0
ADC12-bit x 24-ch
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size32
CPUCortex-R4F x 1 + Cortex-M3 x 1
DMAYes
DTC (ch)0
Delta-Sigma A/D ConverterNo
Ethernet10/100M x 2 ch
Family NameRZ
Group NameT1
High-Speed Analog Comparator (ch)0
Human Machine Interface-
Lead CompliantYes
Length (mm)17
Low-Power Analog Comparator (ch)0
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeFBGA
Price (USD)$26.16111
SPI (#)1
Suggested KitsRZ/T1-Starter-Kit-Plus
Tape & ReelNo
Thickness (mm)2.3
Timer16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch
UART (#)9
USBUSB2.0 ×2 ch (H/F)
USBFS (ch)1
USBHS (ch)1
Width (mm)17

説明

RZ/T1グループは、リアルタイム処理に向けて設計された、Arm® Cortex® -R4 Processor with FPUを採用し、最大600MHzでの高速動作が可能です。またキャッシュメモリ経由でのアクセスを不要とし、確定的な高リアルタイム応答処理を実現できる密結合メモリを搭載し、CPUからキャッシュメモリを介さずに、高速なアクセスを可能とします。 産業イーサネット通信用アクセラレータである「Renesas R-INエンジン (以下、R-INエンジン)」を搭載した製品では、ハードウェアRTOS(HW-RTOS)によりリアルタイム性を損なうことなく、各種産業イーサネット処理との両立が可能です。 また、各種アブソリュートエンコーダプロトコルに対応した、エンコーダインタフェースを搭載した製品では、高精度なモーションコントロール・アプリケーションに最適です。RZ/T1では、EnDat2.2、BiSS®-C、A-format™、Tamagawa、HIPERFACE® DSLの各プロトコルのエンコーダをサポートしております。

提供する開発環境で動作するエンコーダプロトコルのサンプルコードや産業ネットワークプロトコルの評価版を提供していますので、直ぐに評価を開始することが可能です。