| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | FBGA |
| Pkg. Code: | pkg_20056 |
| Lead Count (#): | 320 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 17 x 17 x 1.75 |
| Pitch (mm): | 0.8 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| ECCN (US) | 3A991.a.2 |
| HTS (US) | 8542.31.0050 |
| RoHS (R7S910015CBA#BC0) | 英語日本語 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Carrier Type | Full Carton (Tray) |
| Family Name | RZ |
| Series Name | RZ/T |
| Group Name | T1 |
| CPU Architecture | Arm |
| Main CPU | Cortex-R4F |
| Sub CPU | Cortex-M3 |
| Floating Point Unit | Double/Single |
| Bit Length | 32 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| Data Flash (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 1568 |
| ECC SRAM | Yes |
| Lead Count (#) | 320 |
| Pitch (mm) | 0.8 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 17 x 17 x 1.75 |
| Number of Supply Voltage(s) (#) | 2 |
| Supply Voltage (V) | 3 - 3.6 |
| I/O Ports | 209 |
| DMAC or DTC | DMAC |
| DMA (ch) | 32 |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| Power-On Reset | No |
| Watchdog Timer (ch) | 2 |
| External Memory Bus (bit) | 8,16,32 |
| DRAM I/F | SDRAM |
| NPU | No |
| 3D GPU | No |
| Accelerator | R-IN Engine |
| MOQ | 672 |
| Temp. Range (°C) | Tj = -40 to +125 |
| External Interrupt Pins (#) | 16 |
| LVD or PVD | No |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 450 |
| Operating Freq of Sub CPU (Max) | 150 |
| Sub-clock (32.768 kHz) | No |
| On-chip Oscillator | Yes |
| Ethernet speed | 10M/100M |
| Ethernet (ch) | 2 |
| EtherCat (ch) (#) | 1 |
| USB Ports (#) | 1 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| PCI Express (generation and ch) | No |
| SCI or UART (ch) | 5 |
| SPI (ch) | 4 |
| QSPI (ch) | 1 |
| OSPI (ch) | 0 |
| I2C (#) | 2 |
| I3C (ch) | 0 |
| CAN (ch) | 2 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| IrDA | No |
| LIN (#) | 0 |
| SDHI (ch) | 0 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 23 |
| 32-Bit Timer (ch) | 1 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 24 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| Standby operable timer | No |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
| RTC | No |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 24 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Analog Comparator (ch) | 0 |
| OPAMP (ch) (#) | 0 |
| PGA (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Graphics LCD Controller | No |
| MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 0 |
| MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 0 |
| Camera I/F (Parallel) | No |
| Image Codec | No |
| 2D Drawing Engine | No |
| Segment LCD Controller | No |
| SSI (ch) | 0 |
| Security & Encryption | No |
| Debug Interface | JTAG/SWD |
| Remarks | Industrial Ethernet |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| ADC | 12-bit x 24-ch |
| Bit Size | 32 |
| CPU | Cortex-R4F x 1 + Cortex-M3 x 1 |
| DMA | Yes |
| Ethernet | 10/100M x 2 ch |
| Family Name | RZ |
| Group Name | T1 |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 17 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Type | FBGA |
| Price (USD) | $25.795 |
| SPI (#) | 1 |
| Suggested Kits | RZ/T1-Starter-Kit-Plus |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.75 |
| Timer | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch |
| UART (#) | 9 |
| USB | USB2.0 ×2 ch (H/F) |
| Width (mm) | 17 |
RZ/T1グループは、リアルタイム処理に向けて設計された、Arm® Cortex® -R4 Processor with FPUを採用し、最大600MHzでの高速動作が可能です。またキャッシュメモリ経由でのアクセスを不要とし、確定的な高リアルタイム応答処理を実現できる密結合メモリを搭載し、CPUからキャッシュメモリを介さずに、高速なアクセスを可能とします。 産業イーサネット通信用アクセラレータである「Renesas R-INエンジン (以下、R-INエンジン)」を搭載した製品では、ハードウェアRTOS(HW-RTOS)によりリアルタイム性を損なうことなく、各種産業イーサネット処理との両立が可能です。 また、各種アブソリュートエンコーダプロトコルに対応した、エンコーダインタフェースを搭載した製品では、高精度なモーションコントロール・アプリケーションに最適です。RZ/T1では、EnDat2.2、BiSS®-C、A-format™、Tamagawa、HIPERFACE® DSLの各プロトコルのエンコーダをサポートしております。
提供する開発環境で動作するエンコーダプロトコルのサンプルコードや産業ネットワークプロトコルの評価版を提供していますので、直ぐに評価を開始することが可能です。