メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
1.1GHz SingleコアArm Cortex-A55 CPU、250MHz DualコアArm Cortex-M33 CPU搭載、低消費電力モードとPCIe対応の汎用マイクロプロセッサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_20105
Lead Count (#):359
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.4
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0050
RoHS (R9A08G045S33GBG#AC0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeBulk (Tray)
Family NameRZ
Series NameRZ/G
Group NameG3S
CPU ArchitectureArm
Main CPUCortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 2
Sub CPUCortex-M33
Floating Point UnitDouble
Bit Length64
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)1024
ECC SRAMYes
Lead Count (#)359
Pkg. TypeLFBGA
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.4
Number of Supply Voltage(s) (#)6
Supply Voltage (V)3 - 3.6
I/O Ports82
DMAC or DTCDMAC
DMA (ch)32
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetNo
Watchdog Timer (ch)3
External Memory Bus (bit)16
DRAM I/FDDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit)
NPUNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ1
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
External Interrupt Pins (#)8
LVD or PVDNo
Operating Freq (Max) (MHz)1100
Operating Freq of Sub CPU (Max)250
Sub-clock (32.768 kHz)No
On-chip OscillatorNo
Ethernet speed10M/100M/1G
Ethernet (ch)2
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)2
USB FS (host ch/device ch)( 2 / 2 )
USB HS (host ch/device ch)( 2 / 2 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)PCIe (Gen2.0 1Lane) x 1 ch
SCI or UART (ch)2
SPI (ch)5
QSPI (ch)1
OSPI (ch)1
I2C (#)4
I3C (ch)1
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)2
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)3
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)17
16-Bit Timer (ch) (#)8
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)8
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)4
Security & EncryptionNo
Debug InterfaceJTAG/SWD
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
12-Bit Timer (ch)0
32-Bit High Res Timer (ch)0
ADC12-bit x 8-ch
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size64
CPUCortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 2
DMAYes
Delta-Sigma A/D ConverterNo
Display Function RemarksDisplay Function: No
Ethernet10/100M/1G x 2 ch
Ethernet RemarksGigabit Ethernet: 2ch or 1ch
Family NameRZ
Group NameG3S
High-Speed Analog Comparator (ch)0
Human Machine Interface-
Lead CompliantYes
Length (mm)14
Low-Power Analog Comparator (ch)0
MIPI Interfaces (DSI/CSI)No
Pb (Lead) FreeYes
Price (USD)$16.84933
SPI (#)5
Suggested KitsRZ/G3S-EVKIT
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Timer16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch
UART (#)6
USBUSB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG)
USBFS (ch)2
USBHS (ch)2
Width (mm)14

説明

RZ/G3Sマイクロプロセッサは、Arm® Cortex®-A55(1.1GHz)CPUとCortex-M33(250MHz)を2つCPUコアとして搭載し、16ビットLPDDR4またはDDR4インタフェース、低消費電力モードをサポートしています。 また、PCIe、CAN FD、12ビット ADCなどIoTエッジデバイスに最適なインタフェースを備えています。

本製品のソフトウェア+プラットフォームとして、ルネサスはLinuxカーネル、ミドルウェアドライバ、本製品の基本ソフトウェアを含む検証済みLinuxパッケージを提供しています。 検証済みLinuxパッケージはルネサスによって検証され提供されます。