メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
クワッドコア Arm Cortex-A57/Arm Cortex-A53 CPU、3Dグラフィック、4K ビデオエンコーダ/デコーダ搭載超高性能マイクロプロセッサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FCBGA
Pkg. Code:pkg_20006
Lead Count (#):1022
Pkg. Dimensions (mm):29 x 29 x 2.95
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0050
RoHS (R8A774E1HA01BN#G6)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeFull Carton (Tray)
Family NameRZ
Series NameRZ/G
Group NameG2H
CPU ArchitectureArm
Main CPUCortex-A57 x 4 + Cortex-A53 x 4 + Cortex-R7 x 1
Sub CPUCortex-R7
Floating Point UnitDouble
Bit Length64
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)384
ECC SRAMNo
Lead Count (#)1022
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)29 x 29 x 2.95
Number of Supply Voltage(s) (#)6
Supply Voltage (V)3.1 - 3.5
I/O Ports156
DMAC or DTCDMAC
DMA (ch)48
Temperature Sensor (ch) (#)3
Power-On ResetNo
Watchdog Timer (ch)1
External Memory Bus (bit)64
DRAM I/FLPDDR4-3200 (32-bit) x 2
NPUNo
3D GPUPowerVR GX6650
AcceleratorVideo Codec
MOQ180
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
External Interrupt Pins (#)8
LVD or PVDNo
Operating Freq (Max) (MHz)1500
Operating Freq of Sub CPU (Max)800
Sub-clock (32.768 kHz)No
On-chip OscillatorNo
Ethernet speed100M/1G
Ethernet (ch)1
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)2
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
PCI Express (generation and ch)PCIe (Gen2.0 1Lane) x 2 ch
SCI or UART (ch)11
SPI (ch)4
QSPI (ch)0
OSPI (ch)1
I2C (#)7
I3C (ch)0
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)3
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)19
16-Bit Timer (ch) (#)4
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
RTCNo
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)1
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecH.264 enc/dec, H.265 dec
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)10
Security & EncryptionAES, RSA, Hash, TRNG, Arm TrustZone, Secure Boot
Debug InterfaceJTAG/SWD
RemarksHDMI-ON
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
32-Bit High Res Timer (ch)0
ADC-
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size64
CPUCortex-A57 x 4 + Cortex-A53 x 4 + Cortex-R7 x 1
DMAYes
DTC (ch)0
Delta-Sigma A/D ConverterNo
Ethernet10/100M x 1 ch
Family NameRZ
Group NameG2H
Human Machine InterfaceDisplay Function
Lead CompliantYes
Length (mm)29
MIPI Interfaces (DSI/CSI)CSI-2
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeFCBGA
SPI (#)4
Suggested KitsRZ/G2H-HIHOPE
Tape & ReelNo
Thickness (mm)2.95
Timer16-bit x 4-ch, 32-bit x 15-ch
UART (#)11
USBUSB3.0 ×1 ch (DRD), USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG)
USB MCU/ USB ASSP-
USB Remarks-
USBFS (ch)1
USBHS (ch)1
Width (mm)29

説明

RZ/G2Hマイクロプロセッサはルネサスが提供する最もハイエンドなプロセッサです。 Quad Cortex®-A57(1.5GHz)およびQuad Cortex®-A53(1.2GHz)CPU、32ビットLPDDR4インタフェースを2チャネル備え、3Dグラフィックスエンジンに PowerVR GX6650@600MHz、 4Kビデオのエンコードとデコードを2チャネル内蔵。USB 3.0、PCI Express、SATA、およびGbit-Etherなどの高速インタフェースと多くのCPU周辺機能も備えています。 高いパフォーマンスを持つRZ/G2Hは、複数のビデオストリームを処理しながら複雑なグラフィックや画像認識、画像分析などの処理を同時に実行する能力を備えたプロセッサです。

ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(Android™やその他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)

Android は Google LLC の商標です。