| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | MODULE |
| Pkg. Code: | ML0100AA |
| Lead Count (#): | 100 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 17.0 x 16.3 x 1.85 |
| Pitch (mm): | 0.8 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| RoHS (RYZ024A000FZ00#HD0) | 英語日本語 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | MODULE |
| Carrier Type | Reel |
| MOQ | 1000 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Comm. Interface | Dual (U) SIM, UART(4x High-Speed with flow control), RING, WAKE |
| Device Functions | SQN3430 Cat-M1/NB1/NB2 baseband, Dual band RF front end, Memory |
| Input Supply Range (V) | 2.2 - 5.5 |
| Lead Compliant | No |
| Lead Count (#) | 100 |
| Length (mm) | 17 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e4 Au |
| Pitch (mm) | 0.8 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 17.0 x 16.3 x 1.85 |
| Price (USD) | $16.86592 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Qty. per Reel (#) | 1000 |
| Reel Size (in) | 13 |
| Tape & Reel | Yes |
| Target applications | Cat-M1/NB1/NM2 UE Specifications (3GPP E-UTRA) |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Thickness (mm) | 1.85 |
| Width (mm) | 16.3 |
ルネサスRYZ024Aモジュールは、ワールドワイド展開可能でローミング機能を備えているLTEカテゴリM1モジュールで、LTEカテゴリNB1/NB2 にアップグレード可能です。
モジュールは、 LTE Cat-M1/NB1/NB2プラットフォームと、 LTEモデムシステムに必要なすべての 要素で構成されています。これらには、LTEに最適化されたトランシーバー、世界中のLTE Cat-M1バンドをサポートする完全なRFフロントエンド、および主要なインタフェースを含むコンパクトLGAパッケージです。また、モジュールには、キャリア認証済みのLTE Cat-M1 プロトコルスタックと、無線デバイス管理とパケットルーティング用のソフトウェアを含みます。