メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Bluetooth LE モジュール

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LGA
Pkg. Code:LLC28
Lead Count (#):88
Pkg. Dimensions (mm):12.0 x 12.0 x 3.1
Pitch (mm):1.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (RYZ012A100FZ00#BD0)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)88
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Built-in AntennaAvailable
DescriptionModule with internal antenna
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)168
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Country of AssemblyTHAILAND
2MbpsSupported
AoANot Supported
AoDNot Supported
ApplicationAsset tracking, Beacons, Connected health, Smart appliances, Industrial, Data pipes
Bluetooth® MeshNot Supported
CPUOriginal 32-bit
Execute from FLASHNo
Extended AdvertisingNot Supported
External AntennaAvailable
External Rails and Load CapacityNone
Flash Memory (KB)512
Flexible System ClockNo
GATT CachingNot Supported
GPIOs (#)15
Hardware Crypto EngineNo
I2C (#)0
Integrated Battery ChargerNo
Integrated DCDCNo
LE Coded PHY (Long Range)Not Supported
LE Data Length ExtensionsSupported
Lead CompliantNo
Length (mm)12
MCU/MPUOriginal 32-bit MCU
MOQ168
Memory Size (OTP) (KB)64
Output Power Range (dBm)10 - 10
Periodic AdvertisingNot Supported
Pitch (mm)1.5
Pkg. Dimensions (mm)12.0 x 12.0 x 3.1
Pkg. TypeLGA
Price (USD)$7.8531
Proprietary 2G4 protocolNo
QSPI Interface (#)0
RAM (KB)64
ROM (KB)64
Rx current (mA)5.3
SPI (#)0
SPI (ch)1
Sensitivity (dBm) (dBm)-96
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.1
Tx Current (mA)4.8
UART (#)2
UART (ch) (#)1
USB Ports (#)0
Vcc (V)1.8-3.6
Width (mm)12
Wireless StandardBLE 5.0 Core specification
With Host MCUAvailable
Without Host MCUNot Available

説明

RYZ012x1は、高度に統合されたワイヤレス通信モジュールであり、Bluetooth® 5.0 Low Energy(LE)の認定済ソリューションを提供します。ネットワークスタックはモジュール内で実行されるため、外部スタック操作は必要ありません。モジュールは、アンテナ実装と外部アンテナタイプの2つの構成(A1とB1)です。これにより、実装の柔軟性と、通信範囲要件の対応が可能になります。システムを簡単に作成するために、モジュールは定義済シリアル通信インタフェースをサポートし、ソフトウェアの労力を最小限に抑え、Bluetooth LEの学習曲線を平坦化します。 RA MCUファミリのFlexible Software Package(FSP)とQE for BLEツールによってサポートされているため、お客様はBluetooth LEの詳細に煩わされることなくアプリケーション開発に集中できます。

iOS/Androidアプリケーション 「GATTBrowser」

ルネサス製スマートフォン向けアプリケーション「GATTBrowser」は、App Store / Google Playからダウンロード出来ます。 「GATTBrowser」は、Bluetooth LE動作の確認を行うためのアプリケーションです。周辺で動作するLEデバイスをスキャンし、それらデバイスと接続することでGATTベースの通信を行うことが出来ます。サンプルアプリケーションの動作確認にも使いやすく、ルネサスの LE MCUやモジュールを実装した製品開発を推進します。

GATTBrowserダウンロード: