メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
4A出力電流、ゲート駆動、LSDIP 8ピン、15mm沿面距離オプトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LSDIP
Pkg. Code:PRSP0008DS-A
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):6.7 x 13.8 x 3.95
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (RV1S9992ACCSP-10YC#KC0)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +125
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)7.5
CMTI min. (kV/µs)100
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)15
DC IFLH max. (mA)8
IFLH (Max) (mA)8
IOL/IOH (Peak) (A)4
Isolation Voltage (Vrms)7500
Lead CompliantYes
Length (mm)6.7
MOQ1000
Peak Output Current IPK (A)4
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)6.7 x 13.8 x 3.95
Pkg. TypeLSDIP
Price (USD)$2.1714
SW PDD max. (ns)35
SW PWD max. (ns)35
SW tPLH, tPHL max. (ns)95
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Supply Voltage (V)10 - 30
Tape & ReelNo
Target applicationsIGBT,GaN FET,SiC FET and Si power MOSFET gate drive,Industrial inverter / AC Servo,Solar and wind Power Conditioner
Thickness (mm)3.95
UVLOYes
VCC-VEE (Max) (V)35
Width (mm)13.8
tPHL (Max) (μs)0.095
tPLH (Max) (μs)0.095
tf (Typical) (µs)0.01

説明

RV1S9991AおよびRV1S9992Aは、入力側にAlGaAs LEDを、出力側にフォトダイオードと信号処理回路およびパワーMOSFETを同一チップ上に集積した光アイソレータ(フォトカプラ)です。 本製品は、高いコモンモード過渡耐性(CMTI)、高速スイッチング、および最大動作温度TA = 125°Cの高温動作に特化して設計されています。 また、IGBT、GaN FET、SiC FET、およびSiパワーMOSFETのゲート駆動に適しています。