メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
20MHz 内部クロック ΔΣ モジュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SDIP8
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):5.85 x 6.8 x 3.95
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeSDIP8
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +125
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
CMTI min. (kV/µs)50
Carrier TypeTape & Reel
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8
Gain Error max. (%)1
INL typ. (LSB)3
Input Voltage Linearity Range (mV)-250 - 250
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantNo
Length (mm)5.85
MOQ20
Output TypeDigital
Pkg. Dimensions (mm)5.85 x 6.8 x 3.95
Price (USD)$7.8694
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.95
VDD1 (V)4.5 - 5.5
VDD2 (V)3 - 5.5
Width (mm)6.8

説明

RV1S9355Aは高精度ΔΣA/Dコンバータを内蔵し、入力されたアナログ電圧を1 bitのデータ列に変換する内部クロック20MHzの光絶縁型A/Dコンバータです。RV1S9355Aの後段にSinc3フィルタなどのデジタルフィルタを接続することにより、有効ビット数ENOB = 14 bits(TYP.)のデジタル信号出力が得られます。高い耐ノイズ性能(高SNR、高CMTI)に加え、高い直線性(低ノン・リニアリティ)を持つので、産業機器のモータ電流検出などノイズの極めて多い環境でも高精度な測定を可能にします。