| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8541.49.8000 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Country of Assembly | JAPAN |
| Country of Wafer Fabrication | JAPAN |
| Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) | 4.5 |
| Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 5 |
| CMTI min. (kV/µs) | 50 |
| Channels (#) | 1 |
| Creepage Distance (mm) | 8.2 |
| DC IFLH max. (mA) | 5 |
| IFHL (Max) (mA) | 5 |
| Io (mA) | 15 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| Lead Compliant | Yes |
| Logic | Active Low |
| Longevity | 2030 12月 |
| MOQ | 20 |
| Output Type | Open Collector |
| Price (USD) | $2.06988 |
| RL at tpHL, tpLH (kohm) | 20 |
| SW PDD max. (ns) | 650 |
| SW PWD max. (ns) | 650 |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Tape & Reel | No |
| Target applications | Robot controller, Industrial inverter, AC Servo, FA Network, Measurement equipment |
| VCC (V) | 30 |
| field__pwd_max_ns | 650 |
| tPHL (Max) (μs) | 0.5 |
| tPHL/tPLH max. (ns) | 500/750 |
| tPLH (Max) (μs) | 0.75 |
RV1S9213A は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた、オープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え、温度変化を考慮した伝達遅延時間ばらつきを規定しており、IPM(Intelligent Power Module)駆動用に最適です。