メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
0.6 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 5 ピンS SOP(LSSO5, 8.2 ㎜沿面)フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LSSO5
Pkg. Code:pkg_20044
Lead Count (#):5
Pkg. Dimensions (mm):2.5 x 7.5 x 2.1
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Lead Count (#)5
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CMTI min. (kV/µs)50
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8.2
DC IFLH max. (mA)5
IFLH (Max) (mA)5
IOL/IOH (Peak) (A)0.6
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Length (mm)2
Longevity2030 12月
MOQ20
Peak Output Current IPK (A)0.6
Pkg. TypeLSSO5
Price (USD)$2.66877
SW PDD max. (ns)80
SW PWD max. (ns)50
SW tPLH, tPHL max. (ns)150
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Supply Voltage (V)10 - 30
Tape & ReelNo
Target applicationsAC Servo, Industrial inverter, Solar inverter, Uninterruptible Power Supply (UPS), IGBT Gate Driver, Power MOSFET Gate Driver
Thickness (mm)2.1
VCC-VEE (Max) (V)35
Width (mm)8
tPHL (Max) (μs)0.15
tPLH (Max) (μs)0.15
tf (Typical) (µs)0.007

説明

RV1S9207A は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いた高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR),高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。