メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
車載用1Mbps,オープン・コレクタ出力5 ピンSOP (SO5) フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SO5
Pkg. Code:PRSP0005DA-A
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):3 x 4 x 2.5
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Pkg. TypeSO5
Pb (Lead) FreeYes
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)3.75
CTR-
Channels (#)1
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Creepage Distance (mm)4.2
IFHL (Max) (mA)3.5
Io (mA)15
Isolation Voltage (Vrms)3750
Lead CompliantYes
Length (mm)3
MOQ2500
Pkg. Dimensions (mm)3 x 4 x 2.5
RL at tpHL, tpLH (kohm)20
Safety Standard (AEC-Q100)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsConsumer vehicles
Thickness (mm)2.5
VCC (V)30
Width (mm)4
tPHL (Max) (μs)0.7
tPLH (Max) (μs)0.7

説明

RV1S9184Q は,入力側にAlGaAs LED を使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いた,オープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。小型,薄型に加え,遮光性のパッケージにより外来光の影響を防いでいます。入出力間絶縁耐圧が高く,動作周囲温度を−40 ~ +135 °C まで対応しているため,車載用のアプリケーションなどに最適です。