メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
IPM Drive Photocouplers (Optocouplers)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SO5
Pkg. Code:PRSP0005DC
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +125
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)4.5
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)3.75
CMTI min. (kV/µs)100
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)4.2
DC IFLH max. (mA)3
IFHL (Max) (mA)3
Isolation Voltage (Vrms)3750
Lead CompliantNo
LogicActive High
Longevity2030 12月
MOQ2500
Output TypeTotem Pole
Pkg. TypeSO5
Price (USD)$0.69788
SW PDD max. (ns)25
SW PWD max. (ns)20
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsRobot controller, Industrial inverter, AC Servo, FA Network, Measurement equipment
VCC (V)30
field__pwd_max_ns20
tPHL (Max) (μs)0.06
tPHL/tPLH max. (ns)60/60
tPLH (Max) (μs)0.06

説明

RV1S9161Aは,入力側にAlGaAs発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光ICを用いたアクティブハイ出力の高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMTI)に加え,幅広い電源電圧駆動に対応し,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM(Intelligent Power Module)駆動用に最適です。