メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
4A出力電流、ゲート駆動、LS05(5ピンSOP)、8mm沿面距離オプトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LSO5
Pkg. Code:
Lead Count (#):5
Pkg. Dimensions (mm):3.8 x 7.5 x 2.3
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (RV1S9091ACCSP-10YV#SC0)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +125
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CMTI min. (kV/µs)100
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8
DC IFLH max. (mA)6
IFLH (Max) (mA)6
IOL/IOH (Peak) (A)4
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Lead Count (#)5
Length (mm)3.8
MOQ20
Peak Output Current IPK (A)4
Pkg. Dimensions (mm)3.8 x 7.5 x 2.3
Pkg. TypeLSO5
Price (USD)$2.95679
SW PDD max. (ns)35
SW PWD max. (ns)35
SW tPLH, tPHL max. (ns)95
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Supply Voltage (V)10 - 30
Tape & ReelNo
Target applicationsIGBT,GaN FET,SiC FET and Si power MOSFET gate drive,Industrial inverter / AC Servo,Solar and wind Power Conditioner
Thickness (mm)2.3
UVLOYes
VCC-VEE (Max) (V)35
Width (mm)7.5
tPHL (Max) (μs)0.095
tPLH (Max) (μs)0.095
tf (Typical) (µs)0.01

説明

RV1S9091AおよびRV1S9092Aは、入力側にAlGaAs LEDを、出力側にフォトダイオードと信号処理回路およびパワーMOSFETを同一チップ上に集積した光アイソレータ(フォトカプラ)です。 本製品は、高いコモンモード過渡耐性(CMTI)、高速スイッチング、および最大周囲温度TA = 125°Cにおける高い信頼性を実現するよう設計されています。 また、IGBT、GaN FET、SiC FET、およびSiパワーMOSFETのゲート駆動に適しています。