メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
車載用高絶縁耐圧,4 ピンSOP (SO4) フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SO4
Pkg. Code:PRSP0004AA-A
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):3 x 4 x 2.5
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeSO4
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)3.75
CTR850
CTR Range (%)200 - 200
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)4.2
IC @25 °C (A)0.05
IF at CTR (mA)2
Isolation Voltage (Vrms)3750
Lead CompliantYes
Length (mm)3
MOQ2500
Pkg. Dimensions (mm)3 x 4 x 2.5
Price (USD)$1.08596
Safety Standard (AEC-Q100)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsConsumer vehicles
Thickness (mm)2.5
VCE at CTR (V)5
VCEO (V)40
Width (mm)4
tf (Typical) (µs)120

説明

RV1S2752Q は,AlGaAs LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。小型,薄型に加え,遮光性のパッケージにより外来光の影響を防いでいます。入出力間絶縁耐圧が高く,動作周囲温度を−40 ~ +135 °C まで対応しているため,車載用のアプリケーションなどに最適です。