特長
- 高速応答
- クラス最高の信号対ノイズ比(SNR)
- 高い動作温度
- コスト最適化されたBoMとFW/アルゴリズムサポートによるシステム設計支援
- シングル/デュアルチャンネル検出器
説明
RTD120(シングルチャンネル)およびRTD120D(デュアルチャンネル)シリコン系サーモパイル検出器は、TO-5パッケージで低コスト高出力センシングソリューションです。窒素カプセル化ガスを使い、時定数は25msです。 -0.04%/Cという非常に低い感度の温度係数を実現しています。 これらの検出器は、周囲の温度変化に対する熱衝撃応答が非常に短いです。
アプリケーション
- 非接触温度
- 火災の鎮静
- ホライゾンセンサ
- ガス分析
適用されたフィルター