メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
65W~100W ゼロスタンバイ電力AC/DCデジタルSSRフライバックSiP(700V 150mΩ GaN FET内蔵)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN8x8
Pkg. Code:
Lead Count (#):22
Pkg. Dimensions (mm):8 x 8 x 0.85
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RRW22111-153)英語日本語
Pb (Lead) Free
ECCN (US)

製品スペック

Lead Count (#)22
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Control ModePeak Current Mode DCM/CCM
Switching Frequency (KHz)70 - 270
VBIAS (Max) (V)42
Temp. Range (°C)-40 to +150°C
Advanced FeaturesSuperGaN Integrated
ApplicationUSB PD, Docking Station, Wall‑Outlet, Power Tools, Monitor, Speaker
Assembly LocationTAIWAN, MALAYSIA
Controller / IntegratedIntegrated
FunctionSSR Flyback
Key FeaturesZero Standby Power
Length (mm)8
MOQ4000
No-Load Operating Current55
Output Power Max (W)100
Output Voltage (Max) (V)24
Outputs (Max) (#)3
PWMs (#)1
Parametric CategoryFlyback & Forward Controllers
Pass Device 
Phases (Max)Flyback & Forward Controllers
Pkg. Dimensions (mm)8 x 8 x 0.85
Pkg. TypeQFN8x8
Product CategoryFlyback & Forward Controllers
Protection FeaturesBrown-out, OTP, UVLO, Output OVP, OCP
Qualification LevelStandard
Quality LevelStandard
Simulation Model AvailableNo
Supply Voltage (max) (V)45 - 45
Thickness (mm)0.85
Topology CharacteristicSSR Flyback
UVLO Falling (V)7.5
UVLO Rising (V)15.3
Wafer Fab LocationDie1:KR, Die2:JP, Die3:TW
Width (mm)8

説明

RRW22111は、700V SuperGaN® FETと高性能なAC/DC一次側デジタルフライバックコントローラを統合したSystem-in-Package(SiP)製品であり、二次側制御(SSR)に対応し、ゼロスタンバイ電力の急速充電アプリケーションを実現します。 ルネサスの特許取得済み固定周波数準共振(QR)スイッチングモードと適応マルチモード制御(MMC)で動作します。 RRW2211xは、ルネサスの二次側コントローラであるiW780/iW610、またはSSR、同期整流(SR)制御、およびProgrammable Power Supply(PPS)対応USB Power Delivery(PD)3.2を統合したRRW30110/RRW43010チップセットとの組み合わせに最適化されています。 一般的な設計では、RRW22111は45W~65Wクラス以上の用途に使用されます。また、RRW2211xとiW780チップセットを用いたUSB PDトラベルアダプタでは、USBケーブル非接続時に消費電力5mW未満を実現できます。

MMCはPWM、PFM、バーストモード動作を含み、効率とEMI性能の最適化を可能にします。 RRW22111とiW780チップセットは、多段階の定電圧(CV)および定電流(CC)制御に対応し、高精度な制御と高速かつスムーズな遷移を実現します。 SSRデジタル補償により外付けのループ補償部品が不要となり、あらゆる動作条件で安定性を維持します。

ルネサス独自のデジタル制御により、高効率、高精度な電圧・電流制御、および高速な動的負荷応答を実現しつつ、システムコストの低減にも貢献します。 QRスイッチング、MMC動作、SSRベースの制御を組み合わせることで、最新の急速充電要件に対応します。