メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 700V 240mΩ SuperGaN FETを内蔵
  • 45W~65Wクラス設計において230VACでスタンバイ消費電力75mW未満
  • 適応マルチモード制御(PWM/PFM/バースト)およびQR/CCM動作
  • TL431およびサードパーティ製二次側コントローラに対応
  • 効率的なスイッチング向けに最適化されたGaNゲートドライブ
  • 最大270kHzのスイッチング周波数対応(製品オプションによる)
  • 補助巻線の正負両極性対応により、EMIを改善しトランス設計を簡素化
  • 内蔵保護機能:入力電圧低下/復帰検出、出力短絡、出力過電圧、過電流、フォトカプラ故障など
  • ユーザ調整可能な内部過熱保護しきい値

説明

RRW22102は、700V SuperGaN FETと高性能なAC/DC一次側デジタルフライバックコントローラを統合したSystem-in-Package(SiP)製品であり、二次側制御(SSR)に対応しています。 45W~65Wクラスのアダプタ向けに設計されており、TL431シャントレギュレータおよびサードパーティ製二次側コントローラとの組み合わせによる動作をサポートし、幅広い電源アプリケーションに対応します。

本デバイスは固定周波数準共振(QR)モードで動作し、PWM(パルス幅変調)、PFM(パルス周波数変調)、バーストモードを含む適応マルチモード制御(MMC)を採用しています。 この制御方式により、効率向上、EMI低減、および負荷変動時の可聴ノイズ抑制を実現します。

TL431またはその他の二次側コントローラと組み合わせることで、RRW22102は高精度な定電圧(CV)制御、高速な動的負荷応答を実現し、一般的な高出力設計において230VACでのスタンバイ消費電力を75mW未満に抑えることができます。 さらに、補助巻線の正負両極性センシング対応により、トランス設計を簡素化し、EMI性能を向上させ、システムコストの低減に貢献します。

パラメータ

属性値
Topology CharacteristicSSR Flyback
Control ModePeak Current Mode DCM/CCM
UVLO Rising (V)15.3
UVLO Falling (V)7.5
VBIAS (Max) (V)42
PWMs (#)1
Output Power Max (W)65
Switching Frequency (KHz)70 - 270
Controller / IntegratedIntegrated
Advanced FeaturesSuperGaN Integrated
Simulation Model AvailableNo
Temp. Range (°C)-40 to +150°C
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
QFN8x88 x 8 x 0.8522

製品比較

RRW22102RRW22101RRW22105
Control ModePeak Current Mode DCM/CCMPeak Current Mode DCM/CCMPeak Current Mode DCM/CCM
Output Power Max (W)6510045
PWMs (#)111

アプリケーション

  • ノートPC、タブレット、携帯機器向け高出力急速充電AC/DCアダプタ
  • TV、ネットワーク機器、家電、補助電源向け電源
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Control ModeSwitching Frequency (KHz)VBIAS (Max) (V)Temp. Range (°C)
RRW22102-153ActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
QFN8x81u | $1.3922#Tape & Reel3Peak Current Mode DCM/CCM70 - 27042V-40 to +150°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。