| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | QFN8x8 |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 22 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 8 x 8 x 0.85 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (RRW21115-153) | 英語日本語 |
| Pb (Lead) Free | |
| ECCN (US) |
| Lead Count (#) | 22 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Control Mode | Primary-Side Regulation with Adaptive MMC |
| Switching Frequency (KHz) | 79 - 79 |
| VBIAS (Max) (V) | 18 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +150°C |
| Advanced Features | SuperGaN Integrated |
| Application | Low Power Adapters, Industrial Control/Automation, Appliances & White Goods, Network Power, Server Aux Power, Isolated Power for Gate Drivers |
| Assembly Location | TAIWAN, MALAYSIA |
| Controller / Integrated | Integrated |
| Function | PSR Flyback |
| Key Features | Primary-Side Feedback w/o Optocoupler |
| Length (mm) | 8 |
| MOQ | 4000 |
| No-Load Operating Current | 1 |
| Output Power Max (W) | 25 |
| Output Voltage (Max) (V) | 24 |
| Outputs (Max) (#) | 3 |
| PWMs (#) | 1 |
| Parametric Category | Flyback & Forward Controllers |
| Pass Device | |
| Phases (Max) | Flyback & Forward Controllers |
| Pkg. Dimensions (mm) | 8 x 8 x 0.85 |
| Pkg. Type | QFN8x8 |
| Price (USD) | $0.63 |
| Product Category | Flyback & Forward Controllers |
| Protection Features | Brown-out, OTP, UVLO, Output OVP(Latch), Input OVP(Latch), OCP |
| Qualification Level | Standard |
| Quality Level | Standard |
| Simulation Model Available | No |
| Supply Voltage (max) (V) | 25 - 25 |
| Thickness (mm) | 0.85 |
| Topology Characteristic | PSR Flyback |
| UVLO Falling (V) | 6.4 |
| UVLO Rising (V) | 13.7 |
| Wafer Fab Location | Die1:KR, Die2:JP, Die3:TW |
| Width (mm) | 8 |
RRW21115は、700V SuperGaN® FETと高性能なデジタルAC/DC一次側制御(PSR)フライバックコントローラを統合したSystem-in-Package(SiP)製品です。 設定可能な軽負荷モードにより、外付け抵抗1本で、無負荷時消費電力を最小化する設計、または高速な過渡応答を重視した設計が可能です。 準共振モードで動作し、重負荷時に高効率を実現するとともに、外付け部品点数の削減、EMI設計の簡素化、BOMコストの低減に貢献します。
PrimAccurate™一次側制御により、二次側フィードバック部品が不要となり、優れたライン/負荷レギュレーションを維持します。 デジタル制御アーキテクチャにより外付けのループ補償が不要となり、パルスごとの波形解析により、従来方式より高速な動特性応答を実現します。 内蔵の電力制限機能により、ユニバーサルAC入力範囲にわたってトランスの最適化が可能で、RRW21115は主に約25Wクラスのアプリケーションで使用されます。
高い平均アクティブ効率を実現し、無負荷時消費電力を75mW未満に抑えることができます。 ソフトスタート機能により、任意の出力電圧において大容量の容量性負荷に対してもスムーズな起動が可能で、ネットワーク機器やモニタ用アダプタに適しています。
RRW21115は内部および外部の過電圧保護(OVP)機能を備えており、外部経路により補助的な出力OVPを追加することで、システムの保護機能を強化します。