メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
800Gbps対応光モジュール向け 4チャネル 128Gbaud光変調器ドライバ(4Vppd 差動出力)

パッケージ情報

Pkg. Type:WAFER
Pkg. Code:DICEW
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):0.0 x 0.0 x 0.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeWAFER
Lead Count (#)0
Carrier TypeWFP
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-5 to 95°C
Wafer Fab LocationUSA
Application800G and beyond advanced multi-level QAM modulation systems
Channels (#)4
Data Rate Max (Gbps)140
FunctionLinear Driver
MOQ70
Output TypeDifferential
Output Voltage (V)4V
Pkg. Dimensions (mm)0.0 x 0.0 x 0.0
Price (USD)$494.109
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)0
Tape & ReelNo

説明

RRT75474-DNTは、低消費電力・高性能な128Gbaud対応4チャンネルリニアドライバICです。 メトロおよび長距離用途における、800Gbps以上の光集積トランスミッタ小型フォームファクタ(SFF)モジュール向けに設計されています。

本デバイスは、アナログ制御回路とシリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)によるデジタル制御を内蔵しており、高精度かつ各チャネル独立のドライブレベル制御およびモニタリングを可能にします。 各ドライバチャネルは、100Ω差動AC結合入力と、オープンコレクタ出力段を備えた60Ω差動インタフェースを特長とします。 本デバイスは、InPベース、薄膜リチウムニオベート、およびシリコンフォトニクスのマッハツェンダ変調器に対応しています。