| Pkg. Type: | WAFER |
| Pkg. Code: | DICEW |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | 0.0 x 0.0 x 0.0 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | WAFER |
| Lead Count (#) | 0 |
| Carrier Type | WFP |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -5 to 95°C |
| Wafer Fab Location | USA |
| MOQ | 70 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 0.0 x 0.0 x 0.0 |
| Price (USD) | $494.109 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Tape & Reel | No |
RRT75474-DNTは、低消費電力・高性能な128Gbaud対応4チャンネルリニアドライバICです。 メトロおよび長距離用途における、800Gbps以上の光集積トランスミッタ小型フォームファクタ(SFF)モジュール向けに設計されています。
本デバイスは、アナログ制御回路とシリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)によるデジタル制御を内蔵しており、高精度かつ各チャネル独立のドライブレベル制御およびモニタリングを可能にします。 各ドライバチャネルは、100Ω差動AC結合入力と、オープンコレクタ出力段を備えた60Ω差動インタフェースを特長とします。 本デバイスは、InPベース、薄膜リチウムニオベート、およびシリコンフォトニクスのマッハツェンダ変調器に対応しています。